Pinze per intagli

Pinze per intagli

Prezzo unitario standard:
72.58
Giorni spedizione:
16 giorni

Specifiche di base

  • Isolato
  • Lunghezza(mm)
  • Protezione per isolamento 1000 V
  • Testato VDE
  • Larghezza testa(mm)
  • Altezza testa(mm)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
79.37

9004500000
Codice componente : 9004500000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 79.37

Titolo_Specifica

  • Isolato
  • Lunghezza(mm)
  • Protezione per isolamento 1000 V
  • Testato VDE
  • Larghezza testa(mm)
  • Altezza testa(mm)
16 giorni
72.58

9004510000
Codice componente : 9004510000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 72.58

Titolo_Specifica

  • Isolato
  • Lunghezza(mm)
  • Protezione per isolamento 1000 V
  • Testato VDE
  • Larghezza testa(mm)
  • Altezza testa(mm)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico