Accumulatore di energia, UPS-CAP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2320377
2320380
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
AWG
(mAh)
Lunghezza
(mm)

706.80 €

1 7 giorni 1261700100126

1,102.00 €

1 7 giorni 1502900200176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 24 Modello Altro Indicazione della misura Supporto
Diametro(mm) Indicazione IEC Altre indicazioni
Alloggiamento in plastica falso Idoneo per applicazioni EX falso Temperatura ambiente(°C) -40|60
Idoneo per caricatore rapido vero Altezza compreso il polo(mm) 130 Pacco batterie vero
Numero di celle 1

Supporto tecnico