Accumulatore di energia, MINI-BAT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2866569
2866572
2866666
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
AWG
(mAh)
Lunghezza
(mm)
Altezza compreso il polo
(mm)

200.10 €

1 54 giorni 125217002600110130

151.10 €

2 7 giorni 1267.5900160010799

139.40 €

2 7 giorni 2467.590080010799

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Altro Indicazione della misura Supporto Diametro(mm)
Indicazione IEC Altre indicazioni Altro Alloggiamento in plastica falso
Idoneo per applicazioni EX falso Temperatura ambiente(°C) 0|40 Idoneo per caricatore rapido vero
Pacco batterie vero Numero di celle 1

Supporto tecnico