Utensile per spelatura, WIREFOX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1212157
1212158
1212160
1212161
1212162
1212163
1212164
1212165
1212166
1212167
1212168
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con tagliafilo Sezione longitudinale Bordo arrotondato Taglio a spirale Profondità intaglio regolabile Lunghezza presa regolabile Diametro della gamma di presa
(mm)
Sezione trasversale gamma di presa
(mm²)
Design impugnatura Con protezione dagli urti

93.80 €

2 7 giorni falsofalsofalsofalsofalsofalso2.9|4.66|161 componentefalso

80.08 €

2 7 giorni verofalsofalsofalsoverovero1.5|2.91.5|62 componentivero

32.20 €

5 7 giorni falsofalsoverofalsoverofalso2.5|110.5|251 componentefalso

44.86 €

4 7 giorni falsoveroveroveroverofalso4.5|404|3001 componentevero

32.95 €

5 7 giorni falsofalsoverofalsofalsofalso8|130.2|42 componentivero

60.91 €

3 7 giorni falsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

60.91 €

3 7 giorni falsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

60.91 €

3 47 giorni falsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

60.91 €

3 47 giorni falsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

69.35 €

3 47 giorni falsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

69.35 €

3 7 giorni falsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Lunghezza(mm) Protezione per isolamento 1000 V falso
Gamma di presa AWG -|- Testato VDE falso Lunghezza ganascia(mm)
Larghezza testa(mm) Testato ESD Altezza testa(mm)

Supporto tecnico