Utensile per spelatura, WIREFOX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1212169
1212170
1212171
1212172
1212173
1212174
1212366
1212368
1212507
1212511
1212619
1212623
1212704
1212705
1212706
1212707
1212733
1212757
1212760
1212761
1212762
1212763
1212813
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con tagliafilo Protezione per isolamento 1000 V Sezione longitudinale Bordo arrotondato Testato VDE Profondità intaglio regolabile Lunghezza presa regolabile Diametro della gamma di presa
(mm)
Sezione trasversale gamma di presa
(mm²)
Design impugnatura Con protezione dagli urti

69.35 €

3 47 giorni falsofalsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

69.35 €

3 47 giorni falsofalsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

69.35 €

3 47 giorni falsofalsofalsoverofalsoverovero2.5|7.60|01 componentevero

67.20 €

3 7 giorni falsofalsoverofalsofalsofalsofalso8|916|251 componentefalso

14.75 €

11 7 giorni falsofalsoveroverofalsoverofalso4|164|701 componentevero

14.75 €

11 7 giorni falsofalsoveroverofalsoverofalso8|2816|3001 componentevero

25.05 €

7 7 giorni falsoverofalsoveroverofalsofalso0.5|3.70.2|102 componentifalso

77.43 €

2 7 giorni verofalsofalsofalsofalsofalsovero0.3|1.90.08|2.51 componentevero

32.95 €

5 7 giorni falsofalsofalsoverofalsofalsofalso1.9|2.90.75|1.51 componentevero

38.51 €

4 7 giorni falsofalsofalsoverofalsofalsofalso1.9|2.90.75|1.51 componentevero

97.35 €

2 7 giorni falsofalsofalsofalsofalsofalsofalso1|1.90.75|2.51 componentefalso

107.22 €

2 7 giorni falsofalsofalsofalsofalsofalsofalso4.4|74|101 componentefalso

101.55 €

2 7 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero0.3|2.40.1|42 componentivero

101.55 €

2 47 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero1.5|2.91.5|62 componentivero

101.55 €

2 7 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero0.1|3.70.02|102 componentivero

101.55 €

2 7 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero2.4|4.64|162 componentivero

33.60 €

5 47 giorni falsofalsofalsoverofalsofalsofalso2.5|61.5|61 componentevero

111.35 €

2 7 giorni falsofalsofalsofalsofalsofalsofalso3.2|4.42.5|41 componentefalso

89.45 €

2 15 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero0.1|3.70.02|102 componentivero

89.45 €

2 15 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero2.4|4.64|162 componentivero

89.45 €

2 15 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero0.3|2.40.1|42 componentivero

89.45 €

2 15 giorni verofalsofalsofalsofalsoverovero1.5|2.91.5|62 componentivero

25.58 €

12 98 giorni falsoverofalsoveroverofalsofalso0.5|3.70.2|102 componentifalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Lunghezza(mm) Gamma di presa AWG -|-
Taglio a spirale falso Lunghezza ganascia(mm) Larghezza testa(mm)
Testato ESD Altezza testa(mm)

Supporto tecnico