Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1212481 |
1212482 |
1212483 |
1212490 |
1212491 |
1212492 |
1212798 |
1212799 |
1212800 |
1212801 |
1212802 |
1212803 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Lunghezza (mm) | Protezione per isolamento 1000 V | Funzione di arresto | Profilo a compressione | Testato VDE | Idoneo per fibra di vetro | Modello a bassa scintilla | Design impugnatura | Con protezione dagli urti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.62 € | 5 | 7 giorni | - | 125 | falso | - | - | falso | - | - | 2 componenti | vero | |||
36.62 € | 5 | 7 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
39.20 € | 4 | 98 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
35.97 € | 5 | 7 giorni | - | 120 | falso | - | - | falso | - | - | 2 componenti | vero | |||
35.97 € | 5 | 7 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
38.55 € | 4 | 7 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
35.97 € | 6 | 98 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
36.62 € | 6 | 98 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
38.55 € | 6 | 98 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
39.20 € | 6 | 98 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
35.97 € | 6 | 98 giorni | - | 120 | falso | - | - | falso | - | - | 2 componenti | vero | |||
36.62 € | 6 | 98 giorni | - | 125 | falso | - | - | falso | - | - | 2 componenti | vero |
Loading...
Isolato | — | Lunghezza ganascia(mm) | — | Larghezza testa(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Altezza testa(mm) | — |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Lunghezza(mm)
Protezione per isolamento 1000 V
Funzione di arresto
Profilo a compressione
Testato VDE
Idoneo per fibra di vetro
Modello a bassa scintilla
Design impugnatura
Con protezione dagli urti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali