Utensile per spelatura, QUICK WIREFOX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1207365

Codice componente
1207365
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.02 €

2 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Con tagliafilo vero Lunghezza(mm)
Protezione per isolamento 1000 V falso Sezione longitudinale falso Bordo arrotondato falso
Gamma di presa AWG -|- Taglio a spirale falso Testato VDE falso
Profondità intaglio regolabile falso Lunghezza ganascia(mm) Lunghezza presa regolabile vero
Larghezza testa(mm) Diametro della gamma di presa(mm) 0.5|4.2 Sezione trasversale gamma di presa(mm²) 4|16
Design impugnatura 1 componente Con protezione dagli urti vero Testato ESD
Altezza testa(mm)

Si trova sulla pagina di Utensile per spelatura, QUICK WIREFOX, il codice articolo è il seguente: 1207365.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1207365.

Supporto tecnico