Utensile per spelatura, CYCLOPS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1204481

Codice componente
1204481
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.51 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Con tagliafilo falso Lunghezza(mm)
Protezione per isolamento 1000 V falso Sezione longitudinale falso Bordo arrotondato vero
Gamma di presa AWG -|- Taglio a spirale falso Testato VDE falso
Profondità intaglio regolabile vero Lunghezza ganascia(mm) Lunghezza presa regolabile falso
Larghezza testa(mm) Diametro della gamma di presa(mm) 0|11 Sezione trasversale gamma di presa(mm²) 0.5|25
Design impugnatura 1 componente Con protezione dagli urti vero Testato ESD
Altezza testa(mm)

Si trova sulla pagina di Utensile per spelatura, CYCLOPS, il codice articolo è il seguente: 1204481.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1204481.

Supporto tecnico