Pinza per spelatura, QUICK WIREFOX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1204384
1204588
1206214
1207637
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con tagliafilo Lunghezza presa regolabile Diametro della gamma di presa
(mm)
Sezione trasversale gamma di presa
(mm²)
Con protezione dagli urti

86.48 €

2 7 giorni verovero0.5|2.90.08|6vero

86.48 €

2 7 giorni verovero0.5|2.90.08|6vero

87.23 €

2 75 giorni falsofalso2.9|4.26|16falso

122.02 €

2 33 giorni verovero0.5|2.90.2|6vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Lunghezza(mm) Protezione per isolamento 1000 V falso
Sezione longitudinale falso Bordo arrotondato falso Gamma di presa AWG -|-
Taglio a spirale falso Testato VDE falso Profondità intaglio regolabile falso
Lunghezza ganascia(mm) Larghezza testa(mm) Design impugnatura 1 componente
Testato ESD Altezza testa(mm)

Supporto tecnico