Trapano cablato, WG-D HF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3241099
3241100
3241101
3241102
3241103
3241104
3241105
3241106
3241107
3241108
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fascio max
(mm)
Colore Lunghezza cintura/nastro/fascetta
(mm)
Trasparente Larghezza fascetta
(mm)

0.05 €

4000 15 giorni 7.6Altro22.9vero7.6

0.05 €

4000 40 giorni 7.6Nero22.97.6

0.05 €

4000 40 giorni 10.2Altro26.2vero10.2

0.05 €

4000 40 giorni 10.2Nero26.210.2

0.05 €

3500 15 giorni 12.7Altro30.5vero12.7

0.05 €

3500 15 giorni 12.7Nero30.512.7

0.15 €

1500 12 giorni 16Altro34.5vero16

0.15 €

1500 15 giorni 16Nero34.516

0.17 €

1100 15 giorni 20.3Altro39.4vero20.3

0.17 €

1100 15 giorni 20.3Nero39.420.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Fascetta annodata Senza alogeni vero Striscia di testo Nessuno
Protezione superficie Altro Qualità materiale Materiale Plastica
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Nessuno Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Spessore fascetta(mm) 2 Dispositivo di fissaggio risolvibile falso Chiusura a nastro Testa a chiusura doppia
Approvazione MIL vero Forza di tenuta min.(N) 0 Approvazione UL. falso
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 falso Approvazione VG falso Temperatura di montaggio(°C) -10|60
Riflettente (fluorescente)

Supporto tecnico