Cacciavite, SF-SLIC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1212554
1212555
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)

20.68 €

10 22 giorni 12571.2

29.68 €

10 22 giorni 175101.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Tipo dritto Isolato falso Misura
Lunghezza totale(mm) Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V vero
Testato VDE falso Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione falso
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama Lama incurvata

Supporto tecnico