Cacciavite, Utensile di azionamento, SZS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1205053

Codice componente
1205053
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.85 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Isolato falso Misura
Lunghezza totale(mm) Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V falso
Lunghezza lama(mm) 100 Larghezza lama(mm) 3.5 Spessore lama(mm) 0.6
Testato VDE falso Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione falso
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama Lama incurvata

Si trova sulla pagina di Cacciavite, Utensile di azionamento, SZS, il codice articolo è il seguente: 1205053.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1205053.

Supporto tecnico