Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1212546 |
1212547 |
1212548 |
1212549 |
1212551 |
1212552 |
1212553 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Larghezza lama (mm) | Spessore lama (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 40 | 7 giorni | 60 | 2 | 0.4 | |||
5.02 € | 40 | 7 giorni | 75 | 2.5 | 0.4 | |||
5.60 € | 30 | 7 giorni | 80 | 3 | 0.5 | |||
5.77 € | 30 | 7 giorni | 100 | 3.5 | 0.6 | |||
6.55 € | 30 | 7 giorni | 100 | 4 | 0.8 | |||
9.51 € | 20 | 7 giorni | 150 | 5.5 | 1 | |||
11.05 € | 20 | 23 giorni | 150 | 6.5 | 1.2 |
Loading...
Modello | Tipo dritto | Isolato | falso | Misura | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | — | Antimagnetico | falso | Protezione per isolamento 1000 V | vero |
Testato VDE | falso | Funzione di bloccaggio | falso | Modello di precisione | falso |
Modello a bassa scintilla | falso | Tipo di albero | — | Design impugnatura | 2 componenti |
Diametro lama(mm) | — | Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) | — | Larghezza chiave (comando quadrato)(mm) | — |
Comando quadrato/comando esagonale | — | Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama | — | Lama incurvata | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Larghezza lama(mm)
Spessore lama(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali