Cacciavite, cacciavite, SZS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1212508

Codice componente
1212508
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.18 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Tipo dritto Isolato vero Misura
Lunghezza totale(mm) Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V vero
Lunghezza lama(mm) 100 Larghezza lama(mm) 4 Spessore lama(mm) 0.8
Testato VDE vero Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione falso
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama Lama incurvata

Si trova sulla pagina di Cacciavite, cacciavite, SZS, il codice articolo è il seguente: 1212508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212508.

Supporto tecnico