Cacciavite, SZG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1205121
1205134
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)

10.15 €

20 7 giorni 1003.50.6

16.97 €

10 7 giorni 1756.50.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Isolato vero Misura
Lunghezza totale(mm) Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V vero
Testato VDE vero Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione falso
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama Lama incurvata

Supporto tecnico