Cacciavite, SZS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1205037
1205040
1205066
1205079
1205082
1207404
1209114
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Lunghezza lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)

7.85 €

20 7 giorni 802.50.4

7.95 €

20 7 giorni 802.50.6

11.74 €

20 7 giorni 10041

15.94 €

10 7 giorni 1506.51

17.88 €

10 7 giorni 17581.2

7.95 €

20 7 giorni 10030.5

13.68 €

20 7 giorni Tipo dritto1255.51

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Misura Lunghezza totale(mm)
Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V vero Testato VDE vero
Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione falso Modello a bassa scintilla falso
Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti Diametro lama(mm)
Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm) Comando quadrato/comando esagonale
Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama Lama incurvata

Supporto tecnico