Cavo di ricarica AC, EV-T1G3K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1033864
1060405
1081403
1623224
1623236
1623238
1623239
1627356
1627362
1628126
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Lunghezza cavo
(m)
Tipo di cavo

198.34 €

1 75 giorni 305Tipo dritto

161.03 €

1 56 giorni 205Tipo dritto

204.95 €

1 75 giorni 327Tipo dritto

181.69 €

1 75 giorni 324Tipo dritto

156.74 €

1 75 giorni 204Tipo dritto

189.63 €

1 75 giorni 204A spirale

209.51 €

1 75 giorni 324A spirale

189.37 €

1 75 giorni 325Tipo dritto

162.46 €

1 75 giorni 205Tipo dritto

187.80 €

1 75 giorni 325Tipo dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 250 Tipo di corrente AC monofase Con sensore di temperatura falso
Numero di conduttori di comunicazione 2 Tipo lato veicolo Tipo 1 Tipo lato infrastruttura Terminale conduttore scoperto
Con scatola di controllo in-cavo (ICCB) falso Modalità di ricarica Modalità 3

Supporto tecnico