Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2903246
Tensione nominale(V) | — | Larghezza(mm) | 35.6 | Altezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 61 | Consumo di energia(W) | — | Con interfaccia di comunicazione | falso |
Numero max di punti di ricarica indirizzabili | — | Corrente di caricamento(A) | — | Sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | vero |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di monitoraggio della tensione, EM-EV, il codice articolo è il seguente: 2903246.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903246.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali