Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2902802
Tensione nominale(V) | 240 | Larghezza(mm) | 71.6 | Altezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 61 | Consumo di energia(W) | 1 | Con interfaccia di comunicazione | falso |
Numero max di punti di ricarica indirizzabili | 1 | Corrente di caricamento(A) | 80 | Sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | vero |
Si trova sulla pagina di Controllore di carica AC, EM-CP, il codice articolo è il seguente: 2902802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2902802.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali