Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tensione nominale(V) | 240 | Larghezza(mm) | 36 | Altezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 70.5 | Consumo di energia(W) | 1 | Con interfaccia di comunicazione | falso |
Numero max di punti di ricarica indirizzabili | 1 | Corrente di caricamento(A) | 63 | Sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | falso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali