Cavo di ricarica AC, EV-TAG3PK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1623908
1623909
1627591
1627592
1628012
1628020
1628021
1628022
1628023
1628210
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Lunghezza cavo
(m)
Tipo di cavo

245.45 €

1 75 giorni 204Tipo dritto

261.89 €

1 75 giorni 324Tipo dritto

256.54 €

1 75 giorni 207Tipo dritto

282.31 €

1 75 giorni 327Tipo dritto

288.66 €

1 75 giorni 327.5Tipo dritto

270.83 €

1 75 giorni 204A spirale

348.86 €

1 75 giorni 324A spirale

249.14 €

1 75 giorni 205Tipo dritto

268.66 €

1 75 giorni 325Tipo dritto

302.71 €

1 75 giorni 3210Tipo dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 250 Tipo di corrente AC monofase Con sensore di temperatura falso
Numero di conduttori di comunicazione 2 Tipo lato veicolo Tipo 1 Tipo lato infrastruttura Tipo 2
Con scatola di controllo in-cavo (ICCB) falso Modalità di ricarica Modalità 3

Supporto tecnico