Controllore di carica DC, EV-PLCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1624130

Codice componente
1624130
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,187.77 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 30 Larghezza(mm) 285 Altezza(mm) 158
Profondità(mm) 70 Consumo di energia(W) 1 Con interfaccia di comunicazione falso
Numero max di punti di ricarica indirizzabili 1 Corrente di caricamento(A) 63 Sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente falso

Si trova sulla pagina di Controllore di carica DC, EV-PLCC, il codice articolo è il seguente: 1624130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1624130.

Supporto tecnico