Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1005050
Larghezza(mm) | 80 | Modello | — | Altezza(mm) | 405 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 80 | Diametro(mm) | — | Qualità materiale | — |
Materiale | Plastica | Anello lucchetto | falso | Con spallaccio | vero |
Rosso segnale | falso | Con bloccaggio | — | Vassoio rimovibile | — |
Numero totale di scomparti | — | Con schiuma | — | Con divisorio | — |
Si trova sulla pagina di Borsa degli attrezzi, non attrezzata, cassetta degli attrezzi, TOOL-ZIPCASE EMPTY, il codice articolo è il seguente: 1005050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1005050.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali