Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1212506
Confezione | Custodia | Gruppo meccanico riscaldamento + igienico | falso | Set da elettricista | vero |
---|---|---|---|---|---|
Numero di punte di guida | 0 | Numero di chiavi a forcella | 0 | Numero di alesatori per legno | 0 |
Numero di punte elicoidali HSS | 0 | Numero di tagliacavi | 1 | Numero di utensili coassiali | 0 |
Numero di cacciaviti a croce PH | 2 | Numero di cacciaviti a croce PZ | 0 | Numero di seghe frontali a corona | 0 |
Numero di strumenti di finitura cavo in fibra di vetro | 0 | Numero di allargatori dei bordi dei fori | 0 | Numero di chiavi ad anello | 0 |
Numero di cacciaviti scanalato | 3 | Numero di inserti per prese | 0 | Numero di chiavi a bussola | 0 |
Numero di chiavi a struttura aperta | 0 | Numero di trapani per pietra | 0 | Numero di trapani a gradini | 0 |
Numero di cacciaviti Torx | 0 | Numero totale di utensili | 13 | Numero di lime | 0 |
Numero di strumenti di misura | 1 | Numero di pinze | — | Numero di chiavi combinate | — |
Numero di chiavi esagonali | — | Numero di chiavi regolabili | — | Numero di inserti per punte | — |
Numero di strumenti di test | — | Numero di cricchetti | — | Numero di spine | — |
Numero di scalpelli e punzoni | — | Numero di martelli | — | Numero di utensili multifunzionali | — |
Numero di seghe | — |
Si trova sulla pagina di Borsa degli attrezzi, attrezzata, borsa degli attrezzi da cintura, il codice articolo è il seguente: 1212506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212506.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali