Cacciavite Phillips, SZK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1206447
1206450
1206463
1212599
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Lunghezza lama
(mm)

8.60 €

20 7 giorni Tipo dritto80

10.40 €

20 7 giorni 80

13.89 €

20 7 giorni 100

19.23 €

10 7 giorni Tipo dritto150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sistema di avvitamento Pozidriv PZ Isolato vero Misura Altro
Lunghezza totale(mm) Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V vero
Testato VDE vero Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione vero
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama

Supporto tecnico