Cacciavite Phillips, SF-PH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1212558
1212559
1212560
1212561
1212693
1212694
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Isolato Protezione per isolamento 1000 V Lunghezza lama
(mm)
Testato VDE

6.23 €

30 22 giorni Tipo drittofalsofalso80falso

7.85 €

20 7 giorni Tipo drittofalsofalso80falso

9.95 €

20 7 giorni Tipo drittofalsofalso100falso

14.43 €

20 22 giorni Tipo drittofalsofalso150falso

11.09 €

20 7 giorni verovero80vero

13.68 €

20 7 giorni verovero100vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sistema di avvitamento Phillips Misura Altro Lunghezza totale(mm)
Antimagnetico falso Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione vero
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama

Supporto tecnico