Grasso multiuso per cuscinetti antifrizione SKF, morbido LGMT 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LGMT 2/0.035
LGMT 2/0.2
LGMT 2/0.4
LGMT 2/1
LGMT 2/5
LGMT 2/18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensioni del serbatoio

7.23 €

1 5 giorni Tubo0.03535 g

17.46 €

1 5 giorni Tubo0.2200 g

19.80 €

1 5 giorni Cartuccia0.3945 ml

36.46 €

1 5 giorni Tamburo11 kg

141.69 €

1 5 giorni Tamburo55 kg

438.38 €

1 5 giorni Tamburo1818 kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Water-Resistant Corrosion Resistance Viscosità dell’olio di base a +40 °C (mm²/s) 110
Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 27101999
Designazione DIN 51825 K2K-30 Addensante Litio Caratteristiche Effetto a lungo termine|multiuso
Viscosità dell’olio di base a +100 °C (mm²/s) 11 Olio di base Olio minerale Colore Rosso scuro
Classe NLGI 2 Punto di gocciolamento in conformità a DIN ISO 2176 Sopra i 180 °C Tariffa doganale — Paese di origine DE
Applicazioni Cuscinetto antifrizione Gamma di temperatura -30 – 120°C Carico Da leggero a normale
Gruppo di prodotti Grasso

Supporto tecnico