Riscaldatore a induzione SKF TIH 030M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIH 030M/110V
TIH 030M/230V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di rete

4,209.15 €

1 5 giorni 100-120 V/50-60 Hz

4,209.15 €

1 5 giorni 220-240 V/50-60 Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating Temperature Range(°C) 250 max External Dimensions(mm) 460 x 200 x 260 Tariffa doganale — peso(kg) 21.7
Diametro bobina(mm) 95 Diametro foro di applicazione 20-300 mm Dimensioni dell'area di lavoro (L x A)(mm) 100 x 135
Numero di gioghi standard 3 Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 85144000 Dimensioni del giogo standard 65;40;20 mm Consumo energetico 2 kV A
Peso totale(kg) 20.9 Tariffa doganale — Paese di origine DE Intervallo di controllo della temperatura 20 °C–50 °C

Supporto tecnico