Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
729659 C
Operating Temperature Range(°C) | 200 max | External Dimensions(mm) | 400 x 240 x 130 | Tariffa doganale — peso(kg) | 5.613 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 85144000 |
Consumo energetico | 1,000 Watt | Tensione di rete | 230 V | Gamma di frequenza | 50/60 Hz |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Intervallo di controllo della temperatura | 50 °C – 200 °C |
Si trova sulla pagina di Piastra riscaldante elettrica SKF, il codice articolo è il seguente: 729659 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 729659 C.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali