Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Conduttività termica(W/m·K) | 0.5 | Gamma di temperatura | -40 – +150 | Composizione | liquido sintetico privo di silicone. Riempimento di ossido di metallo. |
---|---|---|---|---|---|
Colore | grigio bianco | Materiale | composto a trasferimento termico privo di silicone | Viscosità cinetica (olio base) | circa. 90 mm²/s (40 °C) ca. 13 mm²/s (100 °C) |
Separazione dell'olio (addensante) | ≤ 2% (40 °C/168 ore) | Pressione di flusso a 20 °C (addensante) | ≤ 200 mbar |
Configura
Proprietà di base
Vasca
Quantità di consegna
Attributi opzionali