Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-NF05
Capacità O/D Rame(mm) | 1.6 | Consumo d'aria(cm³/count) | 43 | Pressione atmosferica(Mpa) | Da 0,4 a 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità O/D Plastica morbida(mm) | 3 | Capacità O/D Plastica dura(mm) | 2 | Tubo I/D(mm) | I / D 2.5 |
Capacità O/D Acciaio(mm) | 1 | Porta tubo | Con raccordo per tubo |
Si trova sulla pagina di Corpo automatico della pinza dell'aria, il codice articolo è il seguente: GT-NF05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-NF05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali