Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Capacity φ(mm) | Model No. | Size(mm) | Air Consumption | Air Pressure | Weight | Hose coupling | EDP No. | |||||||||
Soft Plastic | Hard Plastic | Copper | Steel | A | B | C | D | E | F | G | (cm3 /str.) | (MPa) | (g) | |||
2.0 | 1.0 | 0.5 | GT-NR3 | 110 | 23 | 17 | M3 Depth8 | 7 | 14 | 7 | 45 | 0.4~0.5 | 70 | Rc 1/8 | 360015 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | GT-NR5 | 94 | 30 | 20 | M4 Depth10 | 7 | 17 | 7 | 64 | 0.4~0.5 | 110 | 360016 | ||
3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | GT-NR7 | 113 | 34 | 22 | M4 Depth10 | 9 | 17 | 7 | 116 | 0.4~0.5 | 150 | 360017 | |
4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | GT-NR10L | 113 | 36 | 24 | M4 Depth10 | 12 | 20 | 7 | 116 | 0.5~0.6 | 215 | 360018 | |
7.0 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | GT-NR20 | 129 | 45 | 30 | M5 Depth12 | 12 | 23 | 9.5 | 230 | 0.5~0.6 | 280 | 360019 | |
10.0 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | GT-NR30 | 165 | 56 | 40 | M6 Depth12 | 17 | 30 | 10.5 | 584 | 0.5~0.6 | 505 | 360020 | |
12.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | GT-NR50 | 222 | 75 | 50 | M8 Depth12 | 25.2 | 43 | 15 | 1,170 | 0.5~0.6 | 1,190 | Rc 1/4 | 360024 |
Codice componente
|
---|
GT-NR3 |
GT-NR5 |
GT-NR7 |
GT-NR10L |
GT-NR20 |
GT-NR30 |
GT-NR50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità O/D Rame (mm) | Consumo d'aria (cm³/count) | Pressione atmosferica (Mpa) | Capacità O/D Plastica morbida (mm) | Capacità O/D Plastica dura (mm) | Capacità O/D Acciaio (mm) | Raccordo del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.38 € | 1 | 5 giorni | 1 | 45 | Da 0,4 a 0,5 | 2 | - | 0.5 | Rc 1/8 | ||
153.78 € | 1 | 5 giorni | 1 | 64 | Da 0,4 a 0,5 | 2 | - | 0.5 | Rc 1/8 | ||
169.98 € | 1 | 5 giorni | 1.6 | 116 | Da 0,4 a 0,5 | 3 | 2 | 1 | Rc 1/8 | ||
183.75 € | 1 | 5 giorni | 1.8 | 116 | Da 0,5 a 0,6 | 4 | 2.6 | 1.2 | Rc 1/8 | ||
134.45 € | 1 | 7 giorni | 2.6 | 230 | Da 0,5 a 0,6 | 7 | 5 | 2 | Rc 1/8 | ||
168.02 € | 1 | 5 giorni | 3.3 | 584 | Da 0,5 a 0,6 | 10 | 6.5 | 2.8 | Rc 1/8 | ||
740.44 € | 1 | 7 giorni | 5.5 | 1170 | Da 0,5 a 0,6 | 12 | 5.5 | 4 | Rc 1/4 |
Loading...
Materiali | Acciaio legato speciale | Accoppiamento tubo I/D(mm) | 5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità O/D Rame(mm)
Consumo d'aria(cm³/count)
Pressione atmosferica(Mpa)
Capacità O/D Plastica morbida(mm)
Capacità O/D Plastica dura(mm)
Capacità O/D Acciaio(mm)
Raccordo del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali