Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-HS30
Consumo d'aria(cm³/count) | 584 | Pressione atmosferica(Mpa) | 0.3 | Tubo I/D(mm) | R1 / 4 (Corpo Rc1 / 8) |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Acciaio legato speciale | Capacità (max) Kevlar(mm) | 1 | Accoppiamento tubo I/D(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Corpo a forbice automatico di tipo quadrato, il codice articolo è il seguente: GT-HS30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-HS30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali