Codice articolo del costruttore: NE10AJ
Marca: VESSEL
Prezzo: 82.30 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Capacità O/D Plastica morbida: 3.5 mm
Capacità O/D Plastica dura: 2.3 mm
Materiali: Acciaio legato speciale
Applicabile: GT-NT10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NE10AJ
Codice componente
|
---|
NE10AJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità O/D Plastica morbida (mm) | Capacità O/D Plastica dura (mm) | Materiali | Applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.30 € | 1 | 15 giorni | 3.5 | 2.3 | Acciaio legato speciale | GT-NT10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Lame per tronchesi ad aria per applicazione automatica, il codice articolo è il seguente: NE10AJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NE10AJ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Capacità O/D Plastica morbida(mm)
Capacità O/D Plastica dura(mm)
Materiali
Applicabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NE5AJ |
NT03AJ |
NT03AJT |
NT03AJY |
NT05AD |
NT05AE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità O/D Plastica morbida (mm) | Capacità O/D Plastica dura (mm) | Materiali | Applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.59 € | 1 | 15 giorni | 2.5 | 1.5 | Acciaio legato speciale | GT-NT05 | ||
96.79 € | 1 | 15 giorni | 1.5 | 1 | Acciaio legato speciale | GT-NT03 | ||
103.88 € | 1 | 15 giorni | 1.5 | 1 | Acciaio legato speciale | GT-NT03 | ||
176.33 € | 1 | 15 giorni | 1.5 | 1 | Acciaio legato speciale | GT-NT03 | ||
352.60 € | 1 | 15 giorni | 2.5 | 1.2 | Acciaio legato speciale | GT-NT05 | ||
98.75 € | 1 | 15 giorni | 2.5 | 1.3 | Acciaio legato speciale | GT-NT05 |