Chiavi esagonali

Chiavi esagonali
nuovo design palla con un angolo di serraggio massima di 38 °

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8209BP
8209BP-L
8209BP-S
8309BP
8309BP-L
8309BP-XL
8409BP
8900BP H1.5
8900BP H2.0
8900BP H2.5
8900BP H3.0
8900BP H4
8900BP H5.0
8900BP H6.0
8900BP H8
8900BP H10
8906BP
8909BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Tip Type Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Contenuti
(mm)
JAN Code Lunghezza piegata più corta (mm)
(mm)
Number Contained In A Packet

53.81 €

5 5 giorni ------H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnetizer / Holder---

61.51 €

10 5 giorni ------H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnetizer / Holder---

47.90 €

5 5 giorni ------H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnetizer / Holder---

51.19 €

5 5 giorni ------H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnetizer / Holder---

58.55 €

10 5 giorni ------H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnetizer / Holder---

76.25 €

10 5 giorni ------H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnetizer / Holder---

34.42 €

5 5 giorni ------H1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm / Supporto---

8.20 €

10 17 giorni --------13.5-

8.20 €

10 17 giorni --------15.5-

8.42 €

10 17 giorni --------17.5-

9.12 €

10 17 giorni --------19-

9.68 €

10 17 giorni --------24-

11.29 €

10 17 giorni --------27-

13.07 €

10 17 giorni --------31-

17.30 €

5 17 giorni --------35-

21.43 €

5 17 giorni --------39-

35.34 €

5 5 giorni ------Supporto H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm *---

42.76 €

5 5 giorni Chiave esagonale profilo a LTipo a sfera1.5 ~ 10Set prodotto69 ~ 188.515 ~ 49H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnetizer / Holder4907587014900-1 Set (9-piece Set)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico