Cacciavite della gamma Wood Compo (composito di legno) - Presa a cricchetto

Cacciavite della gamma Wood Compo (composito di legno) - Presa a cricchetto
Il cricchetto antisdrucciolevole presenta l'estremità ristretta, che facilita il serraggio lavorare in una zona profonda.
Basso cricchetto altezza testa orientabile può essere utilizzato per tornitura pratica come un cacciavite, impostando la maniglia verticalmente alla testa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRH2-SW
HRH2-W
HRH3-SW
HRH3-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contenuti

73.69 €

6 7 giorni Manico a cricchetto girevole in legno composito da 6,35 mm (1/4 "quadrati)

43.09 €

6 7 giorni Speeder Handle 1/4" quadrati

81.06 €

6 7 giorni Impugnatura a cricchetto girevole in legno composito da 9,5 mm (3/8 "quadrati)

47.17 €

6 7 giorni Speeder Handle 3/8" quadrati

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico