Set di Cacciavite della gamma Wood Compo (composito di legno) - Presa a cricchetto

Set di Cacciavite della gamma Wood Compo (composito di legno) - Presa a cricchetto
Il cricchetto antisdrucciolevole presenta l'estremità ristretta, che facilita il serraggio lavorare in una zona profonda.
Basso cricchetto altezza testa orientabile può essere utilizzato per tornitura pratica come un cacciavite, impostando la maniglia verticalmente alla testa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRW2001M-W
HRW2004M-SW
HRW2303M-W
HRW3002M-W
HRW3005M-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contenuti

109.77 €

1 5 giorni Impugnatura a cricchetto in compo di legno 6,35 mm (1/4 "quadrati) / Manico tozzo in compo di legno 6,35 mm (1/4" quadrati) / Adattatore presa universale da 6,35 mm (1/4 "quadrati) / Barra di prolunga complessiva lunghezza 100 mm 1/4 "sq. (6,35 mm) / Adattatore per bussola bit 1/4" sq.⇔1 / 4 "esagonale. / Bussole esagonali da 1/4 ”: 4,4. 5,5,5. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm / Bit : -4, -6, + 1, + 2, + 3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4 , H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

162.08 €

1 15 giorni Impugnatura a cricchetto girevole in legno composito da 6,35 mm (1/4 "quadrati) / Barra di prolunga OAL55 mm 6,35 mm (1/4") / Barra di prolunga OAL150 mm 6,35 mm (1/4 "quadrati) / Spinner rapido 1/4 "sq. 6,35 mm) / Chiave a L: H2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm / Attacco da 1/4": H5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 mm

136.32 €

1 5 giorni Impugnatura a cricchetto in legno composito da 9,5 mm (3/8 "quadrati) / Manico in legno composito da 6,35 mm (1/4" quadrato) / Adattatore presa universale 9,5 mm (3/8 "quadrati) / Barra di prolunga complessiva lunghezza 150mm 1/4 "sq. (6,35 mm) / Adattatore per bussola bit 1/4" sq.⇔1 / 4 "esagonale. / Bussole esagonali da 1/4 ”: 4,4.5,5,5,5,6,7,8mm / Bussole esagonali da 3/8” : 10,11,12,13,14,17,19,21,22mm / Punte : - 4, -6, + 1, + 2, + 3, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40

114.93 €

1 5 giorni Impugnatura a cricchetto in legno composito 9,5 mm (3/8 "quadrati) / Adattatore presa universale 9,5 mm (3/8") / Manico scorrevole a forma di T 9,5 mm (3/8 "quadrati) / Barra di prolunga complessiva lunghezza 150mm 3/8 "sq. (9.5mm) / Barra di prolunga Lunghezza totale 75mm 3/8" sq. (9.5mm) / bussole 3/8 ": 7,8,10,11,12,13,14,17 , 19,21,22 mm

169.45 €

1 15 giorni Impugnatura a cricchetto girevole in legno composito da 9,5 mm (3/8 "quadrati) / Barra di prolunga OAL150 mm 9,5 mm (3/8") / Spinner rapido 9,5 mm (3/8 "quadrati) / Presa per foro profondo 3 / 8 "sq. (9,5 mm): H8, 10, 12, 14 mm / 3/8" Presa: H8, 10, 12,13, 14, 17, 19, 21, 24 mm

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico