IMPACTA Cacciavite a percussione MEGADORA

IMPACTA Cacciavite a percussione MEGADORA
Il manico ha inserti elastomerici che riducono la pressione sulla mano durante il fissaggio. Cromo-vanadio, completamente indurito. Di alta precisione punta magnetica. magnetizzato markmagnetized precisione executioned cacciaviti misura ideale per JIS / ISO / DIN / ASME viti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9006HS
980(+)2X100
980(+)2X150
980(+)3X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Vite Contenuti

49.88 €

10 5 giorni IMPOSTATO---ImpostatoN. 900 Ph n. 1 x 75, a fessura 5,5 x 75, a fessura 6 x 100, a fessura 8 x 150, n. 980 a ph n. 2 x 100, a fessura n. 3 x 150

11.21 €

6 5 giorni PH1006.434Phillips-

12.45 €

6 5 giorni PH1506.434Phillips-

12.45 €

6 5 giorni PH150836Phillips-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere MEGADORA Magnetizzato MG

Supporto tecnico