Cacciavite standard della gamma MEGADORA

Cacciavite standard della gamma MEGADORA
Il manico ha inserti elastomerici che riducono la pressione sulla mano durante il fissaggio. Acciaio al cromo-vanadio, completamente indurito. ad alta precisione punta magnetica. magnetizzato markmagnetized precisione executioned cacciaviti misura ideale per JIS / ISO / DIN / ASME viti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
900 +1 X 75
900 +2 X100
900 +2 X150
900 +2 X400
900 +3 X150
900 -5.5X 75
900 -6 X100
900 -6 X150
900 -6 X400
900 -8 X150
(EU) 901 1X5.5X100
(EU) 901 1.2X6.5X150
(EU) 901 1.2X6.5X400
(EU) 901 1.2X8X150
(EU) 901 1.2X8X200
(EU) 901 1.6X10X250
(EU) 902 0.4X2.5X50
(EU) 902 0.5X3X75
(EU) 902 0.5X3X100
(EU) 902 0.5X3X150
(EU) 902 0.6X3.5X75
(EU) 902 0.6X3.5X100
(EU) 902 0.8X4X100
(EU) 902 0.8X4X150
(EU) 902 1X5.5X100
(EU) 902 1X5.5X150
(EU) 902 1X5.5X200
(EU) 902 1.2X6.5X200
(EU) 902 1.2X6.5X250
(EU) 931 -2X12X250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Vite

8.42 €

6 5 giorni PH-755.530Phillips

8.62 €

6 5 giorni PH-1006.434Phillips

9.38 €

6 15 giorni PH-1506.434Phillips

20.53 €

6 15 giorni PH-4006.434Phillips

12.50 €

6 5 giorni PH-150836Phillips

7.37 €

6 5 giorni SL0.8755.534A fessura

7.67 €

6 5 giorni SL0.91006.434A fessura

8.54 €

6 15 giorni SL0.91506.434A fessura

18.43 €

6 15 giorni SL0.94006.434A fessura

11.36 €

6 5 giorni SL1.1150836A fessura

1.28 €

6 5 giorni SL11005.530A fessura

1.68 €

6 5 giorni SL1.21506.434A fessura

3.41 €

6 5 giorni SL1.24006.432A fessura

1.93 €

6 5 giorni SL1.2150836A fessura

2.38 €

6 5 giorni SL1.2200836A fessura

2.79 €

6 5 giorni SL1.6250936A fessura

1.17 €

12 5 giorni SL0.450321A fessura

1.17 €

12 5 giorni SL0.575321A fessura

1.20 €

12 5 giorni SL0.5100321A fessura

1.22 €

12 5 giorni SL0.5150321A fessura

1.20 €

12 5 giorni SL0.6753.521A fessura

1.22 €

12 5 giorni SL0.61003.521A fessura

1.23 €

12 5 giorni SL0.8100421A fessura

1.25 €

12 5 giorni SL0.8150421A fessura

1.50 €

6 5 giorni SL11005.530A fessura

1.53 €

6 5 giorni SL11505.530A fessura

1.58 €

6 5 giorni SL12005.530A fessura

1.65 €

6 5 giorni SL1.22006.434A fessura

1.75 €

6 5 giorni SL1.22506.434A fessura

4.12 €

6 5 giorni SL2250936A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere MEGADORA Magnetizzato MG

Supporto tecnico