Cacciavite antiscivolo "Non Slip" - Cacciavite gamma Wood Compo (legno composito) - Stubby

Cacciavite antiscivolo "Non Slip" - Cacciavite gamma Wood Compo (legno composito) - Stubby
Tipo Stubby, che è conveniente per il serraggio delle viti in spazi angusti.
Impugnatura antiscivolo anche in una mano oleosa. "Resina Wood" fornisce consistenza e sensazione di stare comodamente in mano.
Alta tenacità tibia realizzata in acciaio al cromo vanadio temprato. cromatura nera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320 +2X15
320 -6X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Vite

5.60 €

6 7 giorni PH-Phillips

5.60 €

6 7 giorni SL0.9A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Antiscivolo Gambo LG(mm) 15 Codolo O/D(mm) 6.4
Impugnatura O/D(mm) 32 Magnetizzato MG

Supporto tecnico