Cacciavite con punzone

Cacciavite con punzone
Il corpo principale è realizzato in acciaio inossidabile (cappuccio terminale è fatto di resina).
Per la regolazione del cinturino.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD-54

Codice componente
TD-54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.32 €

10 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe PIN Gambo LG(mm) 10 Codolo O/D(mm) 0.7
Magnetizzato N / A

Si trova sulla pagina di Cacciavite con punzone, il codice articolo è il seguente: TD-54.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD-54.

Supporto tecnico