Cacciavite gamma Wood Compo (legno composito) - Lama passante

Cacciavite gamma Wood Compo (legno composito) - Lama passante
Manico antiscivolo studiato per le mani unte Tang-thru maniglia può essere colpito da un martello. Di alta precisione punta magnetica. Completamente in acciaio temprato al cromo-vanadio. Biomassa impugnatura realizzata con la combinazione di polvere di legno e resina. Precision executioned cacciaviti misura ideale per JIS / ISO / DIN / ASME viti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
330 +1X75
330 +2X100
330 +2X150
330 +3X150
330 -5.5X75
330 -6X100
330 -6X150
330 -8X150
3310PS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Vite

8.82 €

6 7 giorni PH-755.530Phillips

10.26 €

6 7 giorni PH-1006.432Phillips

10.92 €

6 7 giorni PH-1506.432Phillips

15.99 €

6 7 giorni PH-150835Phillips

8.82 €

6 7 giorni SL0.8755.530A fessura

10.26 €

6 7 giorni SL0.91006.432A fessura

10.92 €

6 7 giorni SL0.91506.432A fessura

15.99 €

6 7 giorni SL1.1150835A fessura

88.54 €

10 5 giorni IMPOSTATO----Impostato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Antiscivolo Magnetizzato MG

Supporto tecnico