Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MAG. ENHANCER (1PC) |
NMC-1PB |
NMC-1PG |
NMC-1PR |
NMC-1PY |
NMC-2P |
NMC-2PB |
NMC-2PG |
NMC-2PY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Forma | Lunghezza finale | Tipo di voce | Mancia | Magnetizzato | Applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 25 | 5 giorni | - | H6.35 | 9.5 | B | - | - | - | ||
2.89 € | 10 | 17 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm | ||
2.89 € | 10 | 17 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm | ||
2.89 € | 10 | 7 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm | ||
2.89 € | 10 | 17 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm | ||
4.95 € | 10 | 7 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm | ||
4.95 € | 10 | 17 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm | ||
4.95 € | 10 | 17 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm | ||
4.95 € | 10 | 17 giorni | 27 | - | - | - | Altri | N / A | Punta H6,35 mm / Gambo cacciavite O/D 6,4 mm |
Loading...
Vite | Altri | Gruppo | Con-Altri |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Forma
Lunghezza finale
Tipo di voce
Mancia
Magnetizzato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali