Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B35 (+)00X1.7X20X60 |
B35 (+)2X75H |
M-AB16 (+)2X4.5X100H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codolo O/D (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza finale | Durezza | Magnetizzato | Torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 10 | 5 giorni | - | 60 | 9.5 | - | N / A | - | ||
2.08 € | 10 | 7 giorni | - | 75 | 9.5 | H | N / A | N / A | ||
2.76 € | 10 | 17 giorni | 4.5 | 100 | 9.5 / 13 | H | MG | N / A |
Loading...
Vite | Phillips | Forma di punta | H6.35-1B | Gruppo | Bit ID |
---|---|---|---|---|---|
Forma | H6.35 | Tipo di voce | B | Classe | PH |
Mancia | 1 |
Configura
Proprietà di base
Codolo O/D(mm)
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza finale
Durezza
Magnetizzato
Torsione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali