Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codolo O/D (mm) | Lunghezza totale (mm) | Vite | Forma di punta | Gruppo | Forma | Classe | Mancia | THK (mm) | Gambo LG (mm) | Punta O/D (mm) | Zoccolo O/D (mm) | Classe socket | Profondità del foro (mm) | Torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 € | 10 | 5 giorni | 0.3 | 44 | A fessura | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | 0.3 | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
3.32 € | 10 | 5 giorni | 0.3 | 44 | A fessura | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | 0.3 | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
3.32 € | 10 | 5 giorni | 0.4 | 44 | A fessura | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | 0.4 | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
3.26 € | 10 | 5 giorni | 0.5 | 44 | A fessura | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | N / A | ||
2.48 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 44 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
2.48 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
2.61 € | 10 | 5 giorni | 2 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | PH | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
2.48 € | 10 | 5 giorni | 1.8 | 44 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | PH | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
2.61 € | 10 | 5 giorni | 1.8 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | PH | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
2.48 € | 10 | 5 giorni | 2 | 44 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
2.61 € | 10 | 5 giorni | 2 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
2.96 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 44 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
3.12 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
2.48 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
2.61 € | 10 | 5 giorni | 3 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | 20 | - | - | - | - | N / A | ||
2.89 € | 10 | 5 giorni | 4 | 44 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | - | - | - | - | N / A | ||
3.09 € | 10 | 5 giorni | 4 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | - | - | - | - | N / A | ||
2.89 € | 10 | 5 giorni | 4 | 44 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | - | - | - | - | N / A | ||
3.09 € | 10 | 5 giorni | 4 | 64 | Phillips | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | - | - | - | - | N / A | ||
5.70 € | 10 | 5 giorni | 4 | 44 | Bullone / Dado (A / F) | DELVO-SCKT | ID precisione | DELVO-SCKT | NOCE | S | - | - | - | 4 | A / F2.3 | 5 | N / A | ||
5.70 € | 10 | 5 giorni | 4 | 44 | Bullone / Dado (A / F) | DELVO-SCKT | ID precisione | DELVO-SCKT | NOCE | S | - | - | - | 4 | A / F2.5 | 5 | N / A | ||
5.70 € | 10 | 5 giorni | 5 | 44 | Bullone / Dado (A / F) | DELVO-SCKT | ID precisione | DELVO-SCKT | NOCE | S | - | - | - | 5 | A / F3.0 | 8 | N / A | ||
6.64 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | Bullone / Dado (A / F) | DELVO-SCKT | ID precisione | DELVO-SCKT | NOCE | S | - | - | - | 7 | A / F4.0 | 10 | N / A | ||
6.64 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | Bullone / Dado (A / F) | DELVO-SCKT | ID precisione | DELVO-SCKT | NOCE | S | - | - | - | 7 | A / F4.5 | 10 | N / A | ||
6.69 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | Bullone / Dado (A / F) | DELVO-SCKT | ID precisione | DELVO-SCKT | NOCE | S | - | - | - | 8 | A / F5.0 | 15 | N / A | ||
6.69 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | Bullone / Dado (A / F) | DELVO-SCKT | ID precisione | DELVO-SCKT | NOCE | S | - | - | - | 8 | A / F5.5 | 15 | N / A | ||
7.79 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 44 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
8.20 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 64 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
7.79 € | 10 | 5 giorni | 1.7 | 44 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
8.20 € | 10 | 5 giorni | 1.7 | 64 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
7.79 € | 10 | 5 giorni | 1.8 | 44 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
8.20 € | 10 | 5 giorni | 1.8 | 64 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
7.79 € | 10 | 5 giorni | 2 | 44 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
8.20 € | 10 | 5 giorni | 2 | 64 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
7.79 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 44 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
8.20 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 64 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
7.79 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
8.20 € | 10 | 5 giorni | 3 | 64 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
7.79 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
8.20 € | 10 | 5 giorni | 3 | 64 | TORX Plus (IP) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | IP | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
6.61 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 44 | Pozidriv (PZ) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | PZ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
7.47 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 64 | Pozidriv (PZ) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | PZ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
6.61 € | 10 | 5 giorni | 4 | 44 | Pozidriv (PZ) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | PZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.47 € | 10 | 5 giorni | 4 | 64 | Pozidriv (PZ) | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | PZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.94 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 0.84 | - | - | - | N / A | ||
5.93 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 0.94 | - | - | - | N / A | ||
5.40 € | 10 | 5 giorni | 1.7 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 1.12 | - | - | - | N / A | ||
5.40 € | 10 | 5 giorni | 1.8 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 1.3 | - | - | - | N / A | ||
3.86 € | 10 | 5 giorni | 2 | 64 | TORX | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | TX | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | ||
3.95 € | 10 | 5 giorni | 2 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 1.37 | - | - | - | N / A | ||
3.86 € | 10 | 5 giorni | 2 | 64 | TORX | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | TX | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | ||
3.95 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 1.65 | - | - | - | N / A | ||
3.95 € | 10 | 15 giorni | 2.5 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 1.97 | - | - | - | N / A | ||
3.74 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 2.3 | - | - | - | N / A | ||
3.64 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | TORX | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | TX | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
3.86 € | 10 | 5 giorni | 3 | 64 | TORX | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | TX | - | - | 48 | - | - | - | - | - | ||
3.74 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 2.48 | - | - | - | N / A | ||
3.95 € | 10 | 15 giorni | 3 | 44 | TORX | DELVO-4 | ID precisione | DELVO-4 | NOCE | 1 | - | - | 2.72 | - | - | - | N / A | ||
3.64 € | 10 | 5 giorni | 3 | 44 | TORX | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | TX | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | ||
3.86 € | 10 | 5 giorni | 3 | 64 | TORX | DELVO-4 | Bit ID | DELVO-4 | TX | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - |
Loading...
Lunghezza finale | 11 | Magnetizzato | N / A |
---|
Configura
Proprietà di base
Codolo O/D(mm)
Lunghezza totale(mm)
Vite
Forma di punta
Gruppo
Forma
Classe
Mancia
THK(mm)
Gambo LG(mm)
Punta O/D(mm)
Zoccolo O/D(mm)
Classe socket
Profondità del foro(mm)
Torsione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali