Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B33 6IP X 25 |
B33 8IP X 25 |
B33 10IP X 25 |
B33 15IP X 25 |
B33 20IP X 25 |
B33 25IP X 25 |
B33 30IP X 25 |
B33 40IP X 25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza finale | Mancia | Punta O/D (mm) | Torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 10 | 5 giorni | - | - | - | - | ||
3.44 € | 10 | 5 giorni | - | - | - | - | ||
3.44 € | 10 | 5 giorni | - | - | - | - | ||
3.44 € | 10 | 5 giorni | 8 | 1 | 3.26 | N / A | ||
3.44 € | 10 | 5 giorni | 8 | 1 | 3.84 | N / A | ||
3.44 € | 10 | 5 giorni | 8 | 1 | 4.4 | N / A | ||
3.44 € | 10 | 5 giorni | 8 | 1 | 5.49 | N / A | ||
3.44 € | 10 | 5 giorni | 8 | 1 | 6.6 | N / A |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 25 | Vite | TORX Plus (IP) | Forma di punta | H6.35-1B |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo | Bit ID | Forma | H6.35 | Tipo di voce | B |
Classe | IP |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza finale
Mancia
Punta O/D(mm)
Torsione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali