Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D73 HEX 1.5 X 2.0 X 20 X 60 |
D73 HEX 2.0 X 3.0 X 20 X 60 |
D73 HEX 2.5 X 3.0 X 20 X 60 |
D73 HEX 3.0 X 4.0 X 60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codolo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 10 | 5 giorni | 2 | ||
3.39 € | 10 | 5 giorni | 3 | ||
3.39 € | 10 | 5 giorni | 3 | ||
3.39 € | 10 | 5 giorni | 4 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 60 | Vite | Esagono (H) | Forma di punta | HIOS-4 |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo | ID precisione | Forma | HIOS-4 | Lunghezza finale | 11.5 |
Classe | ESADECIMALE | Mancia | 1 | Magnetizzato | N / A |
Torsione | N / A |
Configura
Proprietà di base
Codolo O/D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali