Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D73 4IP X 1.8 X 20 X 60 |
D73 5IP X 2.0 X 20 X 60 |
D73 6IP X 2.5 X 20 X 60 |
D73 8IP X 3.0 X 20 X 60 |
D73 10IP X 3.0 X 20 X 60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | THK (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.64 € | 10 | 5 giorni | 1.8 | ||
7.64 € | 10 | 5 giorni | 2 | ||
7.64 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | ||
7.64 € | 10 | 5 giorni | 3 | ||
7.64 € | 10 | 5 giorni | 3 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 60 | Vite | TORX Plus (IP) | Forma di punta | HIOS-4 |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo | Bit ID | Forma | HIOS-4 | Lunghezza finale | 11.5 |
Classe | IP | Mancia | 1 | Magnetizzato | N / A |
Configura
Proprietà di base
THK(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali