Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-P6LSIII
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 | Nessuna velocità di carico(min-1) | 9000 | Consumo d'aria(m³/min) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Contenuti | Collegare BPB-2 | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Fermo della manica della punta | Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | H6.35 |
Tipo di partenza | Tipo di leva | Riduttore di rumore | Riduttore di rumore | Exhaust | Scarico posteriore |
Capacità bullone O/D(mm) | Da 5.0 a 6.0 | Capacità vite autofilettante O/D(mm) | Da 4.0 a 4.5 | Capacità vite per legno O/D(mm) | Da 3.6 a 4.1 |
Capacità vite standard O/D(mm) | Da 5.0 a 6.0 | O/D interno tubo aria(mm) | 6.35 | Pertinente | Incudine (fermo del manicotto della punta, tipo a pressione) / Impugnatura in gomma |
Accoppiamento del tubo | Rc1 / 4 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite pneumatico - Tipo di impatto, il codice articolo è il seguente: GT-P6LSIII.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-P6LSIII.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali