Registrati
Configura
  • Consumo d'aria(m³/min)
  • Gamma di coppia(N m)
  • Nessuna velocità di carico(Rpm)
  • Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte
  • Fasi della manopola di regolazione
  • Tipo
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Entro 15 giorni lavorativi

    Avvitatori pneumatico - Doppi martelli - Serie Oil Extra

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
      Quantità:

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli
      Codice componente

      Consumo d'aria

      (m³/min)

      Gamma di coppia

      (N m)

      Nessuna velocità di carico

      (Rpm)

      Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte

      Fasi della manopola di regolazione

      Contenuti

      Capacità bullone ordinario O/D

      (mm)

      Quantità minima d'ordine
      0.38
      Da 49 a 116,8
      7500
      SQ9.5
      3
      Collegare BPB-2
      6 a 8
      1 pezzi
      0.4
      Da 49 a 229,7
      7000
      SQ12.7
      4
      Tappo BPB-2 / Chiave a L H4
      8-10
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      410.60 €
      ( 488.61 € )
      15 giorni lavorativi
      462.20 €
      ( 550.02 € )
      15 giorni lavorativi

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      A basso rumore e bassa vibrazione.
      Ad alta potenza e lunga durata.
      Modi flessibili per attesa. Facile da tenere presa e corpo equilibrato migliorare la lavorazione.